Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:25:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81226-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Ersetzt
812 26 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 45 mm | Höhe |
Ca | 480.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.520.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 154.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 710 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
≈m | 3,781 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 181 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 137 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 133 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 187 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81226-TV | Axialrollenkranz | |
GS81226 | Gehäusescheibe | |
WS81226 | Wellenscheibe | |
LS160200 | Laufscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern