Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:31:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81122-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 22 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 25 mm | Höhe |
Ca | 207.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 64.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.260 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 850 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
≈m | 0,972 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 141 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 114 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 112 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 145 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81122-TV | Axialrollenkranz | |
GS81122 | Gehäusescheibe | |
WS81122 | Wellenscheibe | |
LS110145 | Laufscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern