Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:32:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
H | 6 mm | Höhe |
max | 0 mm | Toleranz Höhe max. |
min | -0,2 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 60 ° | Druckwinkel |
ca | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 405.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 162 g | Gewicht |
Abmessungen
da | 160 mm | Zentrierung auf der Welle |
max | -0,15 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,25 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 180 mm | Zentrierung im Gehäuse |
max | 0,25 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,15 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |