Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:31:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29488-E1-XL-MB-THI
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
29488-E1-MB-THI


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 780 mm | Außendurchmesser |
T | 206 mm | Höhe |
Ca | 9.700.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 32.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.900.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 780 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 375 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 407,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 610 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 684 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 794 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 477 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 8 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 577 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 715 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 9,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 101 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 77 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 134 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 199 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 257 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | Standard |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | Ohne | Ohne |
Hebebohrungen | THI | Gewindelöchern, Wellenscheibe |
Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
Messprotokoll | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden