Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:46:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29415-E1-XL
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring
Ersetzt
29415-E1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
T | 51 mm | Höhe |
Ca | 650.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.540.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 179.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.260 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 115 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 132 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 163 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 82,5 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 105,5 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 142,3 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 24,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T3 | 33,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T5 | 46 mm | Abstand Wellenscheibe - Käfig |
A | 47 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 29415-E1-XL
In Arbeit für 29415-E1-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern