Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:41:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29380-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
29380-E1-MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
T | 132 mm | Höhe |
Ca | 4.550.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 16.300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.720.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 990 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 143,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 510 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 557 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 634 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 429 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 494 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 575 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 64 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 48 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 83 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 127 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 225 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 29380-E1-XL-MB
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern