Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:13:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29284-E1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
29284E1MB
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 420 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Außendurchmesser |
T | 95 mm | Höhe |
Ca | 2.460.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 11.100.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.130.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.040 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 74,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 495 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 534 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 590 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 439 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 489 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 545 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 46 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 34 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 58,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 91 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 225 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 29284-E1-MB
In Arbeit für 29284-E1-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern