Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW30
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 30 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 50 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 3,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 4 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 37 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 46 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 34 mm | Laufbahnmaße |
C | 16.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 70.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 7.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,41 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS3047 | Axiallagerscheibe | |
HK3018-RS | Nadelhülse abgedreht | |
HK3016 | Nadelhülse | |
HK3020 | Nadelhülse | |
HK3026 | Nadelhülse | |
HK3038-ZW | Nadelhülse | |
HK3012 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
BK3012 | Nadelbüchse | |
BK3016 | Nadelbüchse | |
BK3020 | Nadelbüchse | |
BK3026 | Nadelbüchse | |
BK3038-ZW | Nadelbüchse | |
NA4904 | Nadellager mit Innenring | |
NA6904 | Nadellager mit Innenring | |
NK28/20 | Nadellager ohne Innenring | |
NK28/30 | Nadellager ohne Innenring | |
NKS24 | Nadellager ohne Innenring | |
RNA4904 | Nadellager ohne Innenring | |
RNA6904 | Nadellager ohne Innenring |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern