Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:37:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK0821-TV
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 8 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 21 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 20 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 9 mm | Laufbahnmaße |
ca | 7.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 19.400 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 2.010 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 17.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,5 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS0821 | Axiallagerscheibe |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch