Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 279,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 603,25 mm | Außendurchmesser |
T | 136,525 mm | Höhe |
Ca* | 10.000.000 N | Dynamische Tragzahl, axial, nach ABEC/RBEC 8-1170 |
C0a | 29.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.150.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 660 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 201 kg | Gewicht |
Abmessungen
rs min | 11,2 mm | Minimaler Kantenabstand am Außendurchmesser |
d1 | 301,625 mm | Absatzdurchmesser |
b | 11,1 mm | Absatzbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Einsatzgehärtet | Einsatzgehärtet |
Käfig | F | Käfig aus Stahl |
Ausführung | 2 | Mit Absatz in der Bohrung |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden