Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:07:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5208-2HRS-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR5..-2HRS-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 85 mm | Außendurchmesser |
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 30,2 mm | Höhe |
Cr w | 36.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 31.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.640 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.900 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 16.300 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 52,8 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2HRS | Beidseitig Lippendichtung mit optimierter Form, reibungsarm |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch