Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5206-X-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 23,8 mm | Höhe |
Cr w | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 22.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.140 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 22.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,51 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 40,3 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden