Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:16:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR5007-2RS
Laufrolle
Laufrollen LR50..-2RS/2RSR, zweireihige selbsthaltende Schrägkugellager mit besonders dickwandigem Außenring, Kugelkranz und einem Innenring, Axialführung des Außenrings über Kugeln, beidseitig Lippendichtung, axial dichtend/radial dichtend
Ersetzt
LR 5007 NPPU
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 68 mm | Außendurchmesser |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 20 mm | Höhe |
Cr w | 17.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 13.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.300 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 13.700 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 41,7 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung, axial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch