Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:46:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR5003-2RS
Laufrolle
Yoke type track rollers LR50..-2RS/2RSR, double row self-retaining angular contact ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action
Ersetzt
LR 5003 NPPU
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Main Dimensions & Performance Data
D | 40 mm | Outside diameter |
d | 17 mm | Bore diameter |
C | 14 mm | Height |
Cr w | 7.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r w | 5.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur w | 275 N | Fatigue load limit, radial |
nD G | 6.000 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
Fr per | 5.400 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
≈m | 0,07 kg | Gewicht |
Dimensions
d2 | 21,6 mm | Diameter of thrust washer |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
R | 500 mm | Radius of outer ring outside profile |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung, axial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch