Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:32:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR50/8-2RSR
Laufrolle
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
LR 50/8 NPPU
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 24 mm | Außendurchmesser |
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 11 mm | Höhe |
Cr w | 4.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 2.460 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 122 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 10.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 2.460 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,03 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 10,5 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung, radial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager LR50/8-2RSR
In Arbeit für LR50/8-2RSR
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch