Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:53:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR209-X-2RS
Laufrolle
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Ersetzt
LR 209 NPP
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 90 mm | Außendurchmesser |
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 19 mm | Höhe |
Cr w | 23.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 14.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.600 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,48 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 53,2 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden