Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:19:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR200-2RSR
Laufrolle
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 32 mm | Außendurchmesser |
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 9 mm | Höhe |
Cr w | 5.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 2.380 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 120 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 13.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 36 g | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 16,6 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung, radial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch