Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:21:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZL5203-DRS
Zapfenlaufrolle
Kurvenrollen ZL52..-DRS, zweireihig, einseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZL 5203 KRDU
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 47 mm | Außendurchmesser |
d1 | 18 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 39,5 mm | Breite |
Cr w | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 8.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 430 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 max | 21,5 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 18 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B4 | 37,5 mm | Länge gesamt |
C | 17,5 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 3,5 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
d2 | 22,9 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
g | M8 | Gewinde (innen) |
lg | 15 mm | Gewindelänge (innen) |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | DRS | Lippendichtung auf der Zapfenseite, axial dichtend Deckscheibe mit Deckel auf der Stirnseite |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Montagehilfe Kopf | SL | Montageschlitz |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden