Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZL203-DRS
Zapfenlaufrolle
Zapfenlaufrolle ZL2..-DRS, 1-reihig ohne Exzenter
Ersetzt
ZL 203 NPDU
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 47 mm | Außendurchmesser |
d1 | 18 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 26,5 mm | Breite |
Cr w | 8.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.550 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 229 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,12 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 max | 14,5 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 12 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B4 | 24,5 mm | Länge gesamt |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 2 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
d2 | 22,9 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
g | M8 | Gewinde (innen) |
lg | 16 mm | Gewindelänge (innen) |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | DRS | Lippendichtung auf der Zapfenseite, axial dichtend Deckscheibe mit Deckel auf der Stirnseite |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Montagehilfe Kopf | SL | Montageschlitz |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch