Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:41:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 19 mm | Außendurchmesser |
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 6 mm | Höhe |
Cr w | 1.940 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 810 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 40,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 22.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,008 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 8,7 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung, radial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch