Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:13:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 16 mm | Außendurchmesser |
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 5 mm | Höhe |
Cr w | 1.290 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 510 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 26,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 23.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 5,2 g | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 7,5 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung, radial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch