Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:16:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 28 mm | Außendurchmesser |
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 8 mm | Höhe |
Cr w | 5.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 2.550 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 16.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 24 g | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 14,6 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden