Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:19:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5308-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 100 mm | Außendurchmesser |
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 36,5 mm | Höhe |
Cr w | 54.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 46.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.380 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.650 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 35.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 56,8 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden