Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5307-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrollen LR53..-2Z-TVH-XL/-IS1-2Z-TVH-XL, zweireihige selbsthaltende Schrägkugellager mit besonders dickwandigem Außenring, Kugelkranz und einem Innenring, Axialführung des Außenrings über Kugeln, Schmierbohrung im Innenring auf Anforderung, beidseitig Deckscheibe, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, X-life-Ausführung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 90 mm | Außendurchmesser |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 34,9 mm | Höhe |
Cr w | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 37.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 27.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,97 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 49,6 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Beidseitig Deckscheibe |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |