Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:30:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5305-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 25,4 mm | Höhe |
Cr w | 28.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 22.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.140 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.700 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 22.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 37,6 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Betriebsbedingungen für Lager LR5305-2Z-TVH-XL
In Arbeit für LR5305-2Z-TVH-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden