Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:30:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5206-2HRS-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR5..-2HRS-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 23,8 mm | Höhe |
Cr w | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 22.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.140 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 22.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,51 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 40,3 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch