Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:29:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5205-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrollen LR52..-2Z-TVH-XL/-IS1-2Z-TVH-XL, zweireihige selbsthaltende Schrägkugellager mit besonders dickwandigem Außenring, Kugelkranz und einem Innenring, Axialführung des Außenrings über Kugeln, Schmierbohrung im Innenring auf Anforderung, beidseitig Deckscheibe, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, X-life-Ausführung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 20,6 mm | Höhe |
Cr w | 19.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 15.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 15.800 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,34 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 34,2 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Betriebsbedingungen für Lager LR5205-2Z-TVH-XL
In Arbeit für LR5205-2Z-TVH-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.