Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:59:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5201-X-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 15,9 mm | Höhe |
Cr w | 8.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 6.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 8.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 4.800 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,08 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 19,1 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |