Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:32:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5200-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 32 mm | Außendurchmesser |
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 14 mm | Höhe |
Cr w | 7.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 9.200 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 4.900 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,059 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 17 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Beidseitig Deckscheibe |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden