Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:02:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR5002-2RS
Laufrolle
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
LR 5002 NPPU
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 13 mm | Höhe |
Cr w | 6.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 229 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 7.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 4.400 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,063 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 20,4 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung, axial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch