Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:16:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 22 mm | Außendurchmesser |
d | 7 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 10 mm | Höhe |
Cr w | 3.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 1.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 83 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 10.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 1.700 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 15 g | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 10,5 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung, axial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch