Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:41:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 17 mm | Außendurchmesser |
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 7 mm | Höhe |
Cr w | 1.690 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 950 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 50 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 12.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 950 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 9 g | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 8,2 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung, radial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden