Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:52:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 80 mm | Außendurchmesser |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 17 mm | Höhe |
Cr w | 21.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 12.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 42,4 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch