Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:21:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 52 mm | Außendurchmesser |
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 14 mm | Höhe |
Cr w | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 5.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,143 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 29 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau