Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ218-XL-N2-TVP
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-TVP, X-life, Haltenuten, Kunststoffkäfig
Ersetzt
QJ218-N2-TVP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 189.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 198.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,49 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 101 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 136,1 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 114,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 87,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 8,1 mm | Nuttiefe |
bn | 6,5 mm | Nutbreite |
rn | 1 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung Außenring | N2 | Zwei Haltenuten am Außenring auf einer Seite |
Käfig | TVP | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager QJ218-XL-N2-TVP
In Arbeit für QJ218-XL-N2-TVP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2015-02-13 | Broschüre | OVL | Deutsch
Vierpunktlager