Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:32:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1076-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
QJ1076N2MPA
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 560 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 790.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.820.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 46.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 840 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 73,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 398 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 542 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 499 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 443,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 329,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 15 mm | Nuttiefe |
bn | 12,5 mm | Nutbreite |
rn | 2,5 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung Außenring | N2 | Zwei Haltenuten am Außenring auf einer Seite |
Käfig | MPA | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.