Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:09:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1024-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ1024N2MPA
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 145.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,707 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 129 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 171 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 159,15 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 141,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 105 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 6,5 mm | Nuttiefe |
bn | 6,5 mm | Nutbreite |
rn | 0,5 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.