Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:02:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC205
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
| B | 34,1 mm | Breite |
| Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 200 g | Gewicht |
Abmessungen
| C | 17 mm | Breite des Außenringes |
| C2 | 17,6 mm | Breite über Dichtungen |
| S | 14,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
| d1 | 33,83 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| Ca | 4,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
| A | 5 mm | Gewindeabstand |
| W | 3 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | 2RSR | Lippendicht an beiden Seiten (vulkanisiert) |
| Außenmantelform | B |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager UC205
In Arbeit für UC205
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.