Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK215
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 44,5 mm | Breite |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 73 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,62 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 32 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 33,4 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 8,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 98 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 15 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2315-J30QH | Spannhülse | |
KM15 | Nutmutter | |
MB15 | Sicherung | |
H.H2315 | Hülse |