Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:58:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK212
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 62 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,58 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 27 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 27,6 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 7,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 80 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 13 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2312-J30QH | Spannhülse | |
KM12 | Nutmutter | |
MB12 | Sicherung | |
H.H2312 | Hülse |