Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:03:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK208
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 46 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 21,6 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 6,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 10 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2308-J30QH | Spannhülse | |
KM8 | Nutmutter | |
MB8 | Sicherung | |
H.H2308 | Hülse |
Betriebsbedingungen für Lager UK208
In Arbeit für UK208
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.