Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:37:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC217-52
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 82,55 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 82,55 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 85,7 mm | Breite |
Cur | 3.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 3,62 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 36,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 34,1 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 104,09 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 14 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.