Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC213-41
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65,088 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 65,087 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 65,1 mm | Breite |
Cur | 2.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,71 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 29,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 25,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 80,85 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 8,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 12 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden