Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:13:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC209
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cur | 1.060 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,697 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 22,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 57,91 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 6,3 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 8 mm | Gewindeabstand |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,1 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden