Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:52:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RALE20-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager RALE..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RALE20-NPP-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 16,7 mm | Breite |
Cur | 238 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 24,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 9.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
S | 6 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 25,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 30 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden