Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 34,925 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 34,925 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 42,9 mm | Breite |
Cur | 700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 446,399 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 20,7 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 5,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 7,9 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden