Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:04:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE60-XL-NPP-B-FA125
Spannlager
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Ersetzt
GRAE60-NPP-B-FA125.5
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 37,1 mm | Breite |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 53,1 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,39 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
S | 13,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 72 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 7,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 84 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Fertigungsanweisung | FA125 | Einheit mit Corrotect-Beschichtung |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch