Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE35-XL-NPP-B-FA125
Spannlager
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Ersetzt
GRAE35-NPP-B-FA125.5
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 25,4 mm | Breite |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,52 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
S | 9,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 44,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 5,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch