Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:19:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE17-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GE..-XL-KRR-B
Ersetzt
GE17-KRR-B
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 27,8 mm | Breite |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 37,4 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,12 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 16,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 13,9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 23,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 31,6 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 3,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch