Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:15:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E60-XL-KRR
Spannlager
Spannlager E..-KRR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
E60-KRR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 61,9 mm | Breite |
B1 | 77,9 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,816 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 29 mm | Breite über Dichtungen |
S | 31 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 76,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 94,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
d3 | 84 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden